VON INGENIEUREN FÜR INGENIEURE ENTWICKELT.

Entdecken Sie unser breites Spektrum an Anwendungslösungen.

MXT™

Über den Industriestandard hinaus:
Geprüft mit dem Dreifachen der branchenüblichen Impulskriterien (600.000) und mit einer neuen Drahttechnologie entwickelt, um eine kompakte Lösung für anspruchsvolle Einbaulagen zu bieten.

Erhöhte Leistung:
Geringeres Gewicht für leichtere Handhabung, bessere Leistung und Kraftstoffeffizienz. Höchste Flexibilität bei geringen Biegekräften, für eine schnellere und ergonomische Montage.

ROHRVERSCHRAUBUNGEN

Minimale Betriebskosten:
Reduzierte Montagezeit und maximale Betriebszeit des Systems. Entwickelt, getestet und validiert als System zur Herstellung von Fluidtechniklösungen, die die Leistungsspezifikationen erfüllen und sogar übertreffen.

Marktführende Leistung:
Gates Rohrverschraubungen nach DIN EN ISO 8434-1 und DIN 2353 sind wichtige Druckübertragungselemente für eine Vielzahl von Anwendungen.

MegaCrimp™

Die Erwartungen übertreffen:
Ein Design für viele verschiedene Schlauchkonstruktionen, sowohl für ein- als auch für zweilagige Drahtverstärkungen, was einen vereinfachten Lagerbedarf bedeutet. Übertraf 600.000 Impulszyklen während der Konstruktionsprüfung.

Innovative, patentierte leckagesichere Abdichtung:
Der einzigartige "C"-Einsatz von Gates ermöglicht die Verwendung mit verschiedenen Konstruktionen und Wandstärken und gewährleistet eine gleichmäßige Verteilung der Presskräfte, um eine konzentrische Abdichtung zu formen.

Entwickelt, um den sich entwickelnden Anwendungsherausforderungen gerecht zu werden, Erfüllen und übertreffen sie zahlreiche Industrieanforderungen und setzen neue Standards für Hydraulikschläuche und -armaturen. Hydraulikschlauchleitungen die im Vergleich, leichter, widerstandsfähiger und flexibler als herkömmliche Schlauchleitungen sind.

Rohrverschraubungen mit patentierter Technologie, die außergewöhnliche Zuverlässigkeit und Sicherheit unter extremen Bedingungen bieten. Kontinuierliche Tests, Systemvalidierung und Qualität "Made in Germany" stellen sicher, dass diese Produkte die Leistungsspezifikationen nicht nur erfüllen, sondern übertreffen, was sie selbst bei anspruchvollen Anwendungen außergewöhnlich langlebig und leistungsstark macht.

Synchro-Power™ Linear

Präzise Leistung:
Fortgeschrittenes Material mit hoher Zugfestigkeit für zuverlässige und effiziente Abläufe. Verschiedene Konstruktionen, von leicht bis hochfest, für viele unterschiedliche Anwendungen, die eine präzise synchrone Bewegung mit paralleler Zugträgerkonstruktion für eine gleichmäßige Spannung und einen reibungslosen, geräuscharmen Betrieb ermöglichen.

Überragende Leistung in jeder Anwendung:
Langlebige Haltbarkeit und extrem hochfeste Stahlverstärkung für die anspruchsvollsten Anwendungen. Hochgradig widerstandsfähiges Polyurethan bietet ausgezeichnete Beständigkeit gegen Öl, Chemikalien und Wasser. Keine Schmierung oder Wartung erforderlich, was die Stillstandzeiten reduziert und die Betriebszeit erhöht.

Synchro-Power™ Flex

Kundenspezifische Lösungen:
Spiralförmig gewickelte Zugträger für Hochleistungsantriebe und eine Vielzahl von Stahlseiloptionen und Harzqualitäten, um spezifische Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Erhältlich in kundenspezifischen extrudierten Längen von 1,5 bis 22 m.

Überlegene Leistung:
Abriebfest für die anspruchsvollsten Anwendungen, mit endlosen Riemen, die eine erhöhte Steifigkeit und Festigkeit bieten. Breiter Temperaturbereich von -30°C bis +70°C.

Synchro-Power™-Riemen mit verstärkten Rücken

Unendliche Gestaltungsmöglichkeiten:
Zuverlässig und haltbar, diese offenen und endlosen Zahnriemen mit über 30 verschiedenen Rückenmaterialien ermöglichen es Ihnen, den gewünschten Reibungskoeffizienten, erhöhte Abriebfestigkeit oder Dämpfung zu erreichen.

Zusätzliche Oberflächenbearbeitung:
Von geschliffenen Kanten oder Oberflächen und engen Toleranzen über das Stanzen oder Bearbeiten von Löchern und Schlitzen bis hin zur CNC-Bearbeitung von 3-dimensionalen Konturen bietet Gates TPU eine Reihe von maßgeschneiderten Lösungen, um die gewünschten Eigenschaften für viele Anwendungen zu erreichen.

Verfügbar in verschiedenen Teilungen, Konstruktionen und Zahnformen, die sich für ein breites Anwendungsspektrum eignen, sind diese hochfesten Riemen geeignet für Förder-, Transport-, Zug- und Hebeanwendungen. Mit unzähligen Anpassungsmöglichkeiten finden wir Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungsbedürfnisse. Gates TPU-Riemen bieten langlebige Antriebs-, Steuerungs- und Linearlösungen für anspruchsvolle Industrien und Anwendungen.

PowerGrip™ GT3

Höchste Ingenieurskunst:
Kompakte, leichte und kostengünstige Antriebe, die hochentwickelte Materialien verwenden, welche darauf ausgelegt sind, sowohl die anfänglichen als auch die laufenden Betriebskosten zu senken. Hohes Zahnübersprungmoment und geringere Laufgeräusche in jedem Antrieb integriert.

Mehrere Optionen:
Verfügbar in 2MGT, 3MGT, 5MGT-Teilung – die kleinen Teilungen sind die optimale Wahl für Hochleistungsantriebe mit hohen Geschwindigkeiten, Positionierungs- und Genauigkeitsanforderungen.

PowerGrip™ GT4

Optimale Leistung:
Hervorragende -Betriebszeit, -Zuverlässigkeit und -Gesamtbetriebskosten. Hohe Leistungskapazität, keine Schmierung und kein Dehnen, verbesserte Sicherheit und Ergonomie, verbesserte Chemikalienbeständigkeit und ein großer Temperaturbereich - all das bietet dieser Riemen.

Umweltfreundlich:
Hergestellt aus einer hochleistungsfähigen EPDM-Mischung, bietet PowerGrip GT4 ein reduziertes Umweltrisiko und eine niedrigere Geräuschentwicklung. Rostfrei und ohne Ölverunreinigungen, ist der PowerGrip GT4 eine sichere Alternative.

Poly Chain® GT Carbon™ 5MGT

Wartungsfrei:
Kein Nachspannen und keine Schmierung erforderlich. Reduziert kostspielige Stillstandzeiten.

Überlegene Leistung:
Ein hochfest Kohlefaser-Zugträger kombiniert minimale Dehnung mit außergewöhnlicher Zugfestigkeit. Formschlüssiger Antrieb mit hohem Wirkungsgrad und hoher Genauigkeit. Perfekt für kompakte Anwendungen.

PowerGrip™ HTD™ Twin Power™

Hervorragende Performance:
Strapazierfähiges, abriebfestes Nylongewebe auf beiden Seiten des Riemens sorgt für eine gleichermaßen hohe Leistungsfähigkeit. Diese Riemen sind entwickelt, dass sie bis zu 100 % ihrer maximalen Nennleistung von beiden Seiten des Riemens übertragen können. Sie sind für hohe Geschwindigkeiten und extreme Temperaturen ausgelegt und verfügen über ein größeres Zahnprofil für eine höhere Leistungskapazität.

Geringerer Wartungsaufwand:
Glasfaser-Zugträger bieten hohe Zugfestigkeit, ausgezeichnete Biegefestigkeit und hohe Steifigkeit. Der Riemenkörper aus Neopren ist widerstandsfähig gegenüber Schmutz, Fett, Öl und Feuchtigkeit.

LL PowerGrip™ GT Belt

Hohe Positionierungsgenauigkeit:
Ein umfassendes Sortiment an endlichen Riemen, die leicht auf die erforderliche Länge zugeschnitten werden können. Besonders geeignet für lineare Bewegungen und genaue Positionierung von Werkzeugmaschinen und Maschinen mit x-y-Koordinaten.

Leistung und Langlebigkeit:
Hochfeste Zugträger gewährleisten Längenstabilität und der elastomere Körper bietet Schutz vor Schmutz, Fett, Öl und Feuchtigkeit. Da keine Wartung oder Nachspannung erforderlich ist, bietet das Nylongewebe eine haltbare Verschleißfläche für eine lange Lebensdauer.

Optimiertes Portfolio:
Glasfaser- oder Stahlzugträger in verschiedenen Teilungen passen perfekt auf GT-Riemenscheiben, die einzigartige LL Straight Cut Konstruktion und einfach zu befestigenden Klemmvorrichtungen, vereinfachen die Anforderungen an die Lagerhaltung.

Die neueste Riementechnologie, die außerordentlich haltbar ist, macht Nachspannen und Schmierung überflüssig, ist abriebfest und chemikalienbeständig. Diese innovativen Riemen bieten eine sauberere und kompaktere Antriebslösung mit hoher Leistungskapazität, was sie ideal für die Werkzeugmaschinenindustrie macht. Verbesserte Sicherheit, Zuverlässigkeit und Produktivität in Bereichen, in denen geringer Wartungsaufwand und Zuverlässigkeit wichtig sind.

Quad-Power™ 4

Wartungsfrei:
Hohe Zuverlässigkeit bei anspruchsvollsten Antrieben, entwickelt für eine lange Lebensdauer.

Auf hohe Betriebssicherheit und Langlebigkeit ausgelegt. Damit bleiben Ihre Werkzeuge und mechanischen Geräte länger in Betrieb, und das wartungsfrei. Vermeidung kostspieliger Stillstandszeiten für Nachspannen, Reparaturen und Austausch. Innovative und dehnungsarme Zugträgertechnologie ohne Spannungsabfall in den ersten Stunden nach der Installation und daher keine Einfahrphase oder erneutes Nachspannen erforderlich.

Innovative Materialien:
Optimierte Formverzahnung für verringerte Biegungsbeanspruchung und höheren Wirkungsgrad. Die EPDM-Gummimischung sorgt für eine Energieeffizienz von bis zu 98 % und eine lange Lebensdauer mit geringeren Stillstandzeiten und einem verschleißfesten Riemen bei extremen Temperaturen. Zugstränge aus Polyester mit minimaler Dehnung sorgen während der gesamten Lebensdauer für eine stabile Riemenspannung.

Polyflex™ JB™

Ideales Design für problemlose Abläufe:
Polyflex ist ein innovativer Riemen mit einem einzigartigen 60°-Riemenwinkel und einem gerippten Riemenrücken, speziell entwickelt für eine lange Lebensdauer in Antrieben mit kleinem Scheibendurchmesser. Speziell entwickelt für kompakte Antriebe mit hohen Drehzahlen, die einen besonders ruhigen Lauf erfordern.

Joined Belts:
Einzigartige Ausführung, bei der zwei, drei oder mehr Riemen miteinander verbunden sind, um zusätzliche Stabilität und verbesserte Leistung zu bieten. Diese Art von Riemen kann anstelle von Einzelriemen verwendet werden, wodurch sich Polyflex JB-Riemen ideal für Fräs-, Schleif- oder Bohrmaschinen, Drehbänke, Maschinenspindelantriebe und viele andere Werkzeugmaschinenanwendungen eignen.

Micro-V®

Herausragende Performance:
Die Spitzen der Rippen sind abgeflacht, wodurch die neuen Micro-V-Riemen flexibler sind, sich weniger erwärmen und kleinerem Scheibendurchmesser mit besonders hohen Geschwindigkeiten eingesetzt werden können.

Wartungsarm:
Gates Micro-V Riemen sind extrem laufruhig und höchst widerstandsfähig gegen Öl, Hitze und andere Einflüsse. Die Riemen halten länger als vergleichbare Produkte und sorgen dafür, dass Ihre Werkzeuge und Anlagen länger laufen.

Predator™

Marktführender Keilriemen:
Einzigartig in ihrer Robustheit und hohen Leistungsfähigkeit sind sie unübertroffen. Hervorragende Problemlöser, die sich auch in extrem anspruchsvollen Anwendungen bewähren. Höchste Belastbarkeit und praktisch keine Dehnung aufgrund der Verwendung von hochfesten Aramid-Zugsträngen.

Minimale Stillstandszeiten:
Kein ständiges Nachspannen des Riemens erforderlich, d. h. weniger Wartung und weniger Stillstandszeiten. Die doppelte Gewebelage bietet höchste Abrieb- und Verschleißfestigkeit. Gemeinsam mit der verbesserte Gummimischungen die eine hervorragende Öl- und Hitzebeständigkeit bietet, senkt der Predator™ die Gesamtbetriebskosten.

Mit herausragender Leistung, kompaktem Design, reduzierten Wartungskosten und längerer Lebensdauer sind diese robusten Riemen mit hoher Leistungskapazität ideal für den Einsatz an Maschinen und Werkzeugmaschinen geeignet, die hohe Leistung und einen reibungslosen Betrieb auf begrenztem Raum erfordern, wie zum Beispiel bei Tischfräsmaschinen, Drehmaschinenantrieben, Spindelantrieben von Metallbearbeitungsmaschinen. Dies führt zu signifikanten Kosteneinsparungen und verbesserter Designmöglichkeiten bei einer Vielzahl von industriellen Anwendungen.