PRODUCTOS DISEÑADOS POR INGENIEROS PARA INGENIEROS.

Descubra nuestra amplia gama de soluciones para aplicaciones específicas.

MXT™

El estándar de la industria:
Probado con tres veces los criterios de impulso estándar de la industria (600.000) y diseñado para ofrecer una nueva tecnología de alambre mejorada y un perfil más delgado para áreas compactas.

Mejor rendimiento:
Peso más ligero para un manejo más fácil, rendimiento superior y eficiencia de combustible. Mayor flexibilidad con una menor fuerza de doblado para una instalación más rápida y ergonómica.

RACORES PARA TUBOS HIDRÁULICOS

Costes mínimos de operativa:
Tiempo de montaje reducido y tiempo de actividad del sistema maximizado. Diseñado, ensayado y validado como un sistema para producir soluciones de transmision de potencia hidráulica que cumplen y exceden las especificaciones de rendimiento.

Rendimiento líder en su categoría:
Los racores de tubo Gates según las normas DIN EN ISO 8434-1 y DIN 2353 son componentes importantes de transmisión de presión para una amplia gama de aplicaciones de máquinas herramienta.

MegaCrimp™

Superando las expectativas:
Un único diseño que se adapta a todo y puede acomodar muchos diseños diferentes de sistemas de manguera, tanto en uno como en dos cables, lo que favorece la simplificación del inventario Ha superado los 600.000 ciclos de impulso durante las pruebas de diseño.

Innovador sistema de sellado, patentado y a prueba de fugas:
El inserto en "C" único de Gates permite el uso con diferentes construcciones y grosor de pared, asegurando una distribución uniforme de las fuerzas de engarce para formar un sello concéntrico.

Diseñado para abordar los desafíos cambiantes de las aplicaciones, cumpliendo y superando múltiples requisitos de la industria y estableciendo nuevos estándares para mangueras y acoplamientos hidráulicos. Conjuntos de mangueras hidráulicas que son más ligeras, resistentes y flexibles que los conjuntos de mangueras convencionales.

Racores para tubos que ofrecen una fiabilidad y seguridad excepcionales en condiciones extremas. Las pruebas continuas, la validación del sistema y la calidad «fabricado en Alemania» garantizan que estos productos no solo cumplen, sino que superan, las especificaciones de rendimiento, lo que los hace excepcionalmente duraderos y de alto rendimiento, incluso en aplicaciones críticas.

Synchro-Power™ Linear

Rendimiento preciso:
Material avanzado de alta resistencia a la tracción para operaciones fiables y eficientes. Varias construcciones, desde ligeras hasta de alta tenacidad, para diferentes aplicaciones que proporcionan una sincronización precisa, con construcción de cables paralelos que garantizan una tensión uniforme y un funcionamiento suave y silencioso.

Rendimiento preciso en cada aplicación:
Larga duración para las aplicaciones más exigentes por sus reforzados cables de acero de altísima resistencia . El poliuretano de alta resistencia proporciona una excelente resistencia al aceite, los productos químicos y el agua. No requiere lubricación ni mantenimiento, lo que reduce el tiempo de paros y aumenta el tiempo de funcionamiento.

Synchro-Power™ Flex

Soluciones a medida:
Cables enrollados helicoidalmente para transmisiones de alta potencia y una gran variedad de opciones de cables de acero y grados de resina para satisfacer las necesidades específicas de cada aplicación. Disponible en longitudes extruidas a medida desde 1,5 a 22 m.

Rendimiento superior:
Resistente a la abrasión para las aplicaciones más exigentes, con correas realmente sin fin que ofrecen mayor rigidez y resistencia. Gama de temperaturas recomendada de -30°C hasta +70°C.

Correa Synchro-Power™ con recubrimientos

Infinitas posibilidades de diseño:
Fiables y duraderas, estas correas dentadas sin fin y de extremo abierto con más de 30 diferentes materiales de recubrimiento permiten conseguir el coeficiente de fricción deseado, mayor resistencia a la abrasión y amortiguación.

Acabado superficial adicional:
Desde bordes o superficies rectificadas con ajustadas tolerancias, punzonado o mecanizado de agujeros y ranuras y mecanizado CNC de contornos tridimensionales, Gates TPU ofrece una amplia gama de soluciones personalizadas para conseguir las características requeridas de muchas aplicaciones.

Disponibles en varios pasos, construcciones y formas de dientes, estas correas de alta resistencia son adecuadas para aplicaciones sincronizadas de transporte, traslado, tracción y elevación. Con innumerables opciones de personalización, encontrará diversas soluciones para las necesidades de su aplicación. Las correas TPU de Gates proporcionan soluciones duraderas de transmisión de potencia y sincronización para entornos exigentes.

PowerGrip™ GT3

Ingeniería excepcional:
Accionamientos compactos, ligeros y rentables, que utilizan materiales muy avanzados diseñados para reducir los costes de funcionamiento. Alta resistencia al salto del diente y menor ruido de funcionamiento en cada transmisión.

Múltiples opciones:
Disponibles en paso 2MGT, 3MGT, 5MGT - los pasos pequeños son la elección óptima para accionamientos de alto rendimiento con elevados requisitos de velocidad, posicionamiento y precisión.

PowerGrip™ GT4

Rendimiento óptimo:
Tiempo de actividad, y fiable coste total de propiedad. Alta capacidad de potencia, sin lubricación ni estiramiento, mejoradas la seguridad y ergonomía, resistencia química mejorada y una gama de temperaturas de uso ampliada: esta correa lo tiene todo.

Respetuosa con el planeta y las personas:
Fabricado con compuesto EPDM de alto rendimiento PowerGrip™GT4™ tiene un menor riesgo medioambiental y con menor ruido. Sin problemas de óxido y sin contaminaciones por aceite: más segura para su uso en más aplicaciones.

Poly Chain® GT Carbon™ 5MGT

Sin mantenimiento:
No necesita constantes re-tensiones, ni neesita lubricación. Reduce los costosos tiempos de paro.

Rendimiento superior:
Los robustos cables de tracción de carbono ofrecen un estiramiento mínimo y una resistencia extraordinaria. Una transmisión con un rendimiento muy eficiente y gran precisión. Perfecto para aplicaciones muy compactas.

PowerGrip™ HTD™ Twin Power™

Excelente rendimiento:
Tejido de nylon duradero y resistente al desgaste en ambas caras del diente que proporciona la misma capacidad de carga. Estas correas, que transmiten el 100% de su carga máxima desde cualquier lado de la correa, están diseñadas para funcionar a altas velocidades bajo temperaturas extremas, con un perfil de diente más grande para aumentar la capacidad de rendimiento.

Mantenimiento reducido:
Los cables de tracción de fibra de vidrio proporcionan una gran durabilidad, una excelente resistencia a la flexión y una gran resistencia al alargamiento. Cuerpo de neopreno resistente al desgaste por suciedad, grasa, aceite y humedad.

LL PowerGrip™ GT Belt

Alta precisión de posicionamiento:
Una amplia gama de correas de extremo abierto que se pueden cortar fácilmente a la longitud deseada. Especialmente indicado para movimientos lineales y posicionamiento preciso de máquinas herramienta y máquinas de coordenadas x-y.

Rendimiento y longevidad:
Los cables de tracción de alta tenacidad garantizan la estabilidad de la longitud y su compuesto elastomérico proporciona protección contra la suciedad, la grasa, el aceite y la humedad. Sin necesidad de mantenimiento ni retensado, el revestimiento de nylon de los dientes proporciona una duradera superficie de desgaste para una larga vida útil.

Gama racionalizada:
Las cuerdas de tracción de fibra de vidrio o acero en múltiples pasos encajan perfectamente en las poleas de perfil GT® y la exclusiva construcción de corte recto en las placas de anclaje fáciles de acoplar simplifican los inventarios.

Tecnología de correas de última generación excepcionalmente duradera, que elimina la necesidad de retensado y lubricación, resistente a la abrasión y a los productos químicos. Resistentes a la abrasión y a los productos químicos, estas innovadoras correas proporcionan una solución de transmisión más limpia y compacta con una alta capacidad de potencia, lo que las hace ideales para aplicaciones de máquinas herramienta. Mejora de la seguridad, la fiabilidad y la productividad allí donde el bajo mantenimiento y la fiabilidad son esenciales.

Quad-Power™ 4

Sin mantenimiento:
Gran estabilidad en las transmisiones más duras y diseñada para durar. Mantenga sus herramientas y equipos mecánicos en funcionamiento durante más tiempo. Sin mantenimiento. Eliminación de los costosos tiempos de inactividad por retensado, reparación y sustitución. Innovadora tecnología de cables de estiramiento mínimo, sin pérdida de tensión en las primeras horas tras la instalación, sin necesidad de periodo de rodaje ni retensado.

Materiales innovadores:
Perfil moldeado optimizado para reducir la fatiga por flexión con una mejor eficiencia.

Polyflex™ JB™

Diseño ideal para un funcionamiento sin problemas:
Polyflex es una correa única con un ángulo de correa distintivo de 60° y una parte superior ranurada diseñada específicamente para una larga vida útil en transmisiones con poleas de diámetro muy pequeño. Diseñada con precisión para accionamientos muy compactos que requieran un funcionamiento especialmente suave bajo altas velocidades.

Correas unidas:
JB dos, tres o más correas unidas entre sí para proporcionar una mayor estabilidad y un mejor rendimiento. Este tipo de correas unidas pueden utilizarse en lugar de las correas simples emparejadas, lo que hace que las correas Polyflex® JB™ sean ideales para fresadoras, rectificadoras o taladradoras, tornos, accionamientos de husillos y muchas otras aplicaciones de máquinas herramienta.

Micro-V®

Rendimiento superior:
Nervaduras en "V" truncadas, lo que proporciona a las nuevas correas Micro-V® una mayor flexibilidad, reduce la acumulación de calor y les permite funcionar a velocidades mas altas y en poleas de menor diámetro.

Bajo mantenimiento:
Las correas Micro-V® de Gates tienen un funcionamiento extremadamente suave y son muy resistentes al aceite, el calor y otras condiciones adversas. Las correas duran más que otras alternativas para que sus herramientas y equipos funcionen durante más tiempo.

Predator™

Correas trapezoidales líderes del mercado:
Únicas por su extrema robustez y por su elevada capacidad de transmisión, no tienen rival. Excelentes soluciones para resolver problemas, y que funcionan mejor en aplicaciones extremadamente exigentes. Tiene la mayor densidad de potencia,cero estiramiento prácticamente debido a los cables de tracción de aramida de muy elevado módulo de resistencia.

Tiempo de inactividad mínimo:
Sin necesidad de lubricación ni continuos retensados de la correa. Menos mantenimiento, menos tiempos de paro. Su doble tejido envolvente ofrece una altísima resistencia a la abrasión y al desgaste. Sus compuestos de caucho mejorado proporcionan una resistencia excepcional al aceite y al calor

Al ofrecer un rendimiento excepcional, un diseño compacto, costes de mantenimiento reducidos y una larga vida útil, estas correas robustas y de gran capacidad de carga son ideales para su uso en máquinas herramienta que requieren un alto rendimiento y un funcionamiento suave en un espacio limitado, como fresadoras, tornos, accionamientos de husillos, máquinas para trabajar madera o el metal y equipos periféricos, lo que se traduce en un importante ahorro de costes y una mayor flexibilidad de diseño en multitud de aplicaciones industriales.