DES PRODUITS CONÇUS PAR DES INGÉNIEURS POUR DES INGÉNIEURS.

Découvrez notre large gamme de solutions spécifiques aux applications.

MXT™

Au-delà des normes industrielles :
Testé à trois fois les critères d’impulsion standard de l’industrie (600 000) et conçu pour offrir une nouvelle technologie de tressage améliorée et un profil plus mince pour les zones étroites.

Performances accrues :
Un poids réduit pour une manipulation plus facile, des performances et un rendement énergétique supérieurs. Force de flexion réduite pour une installation plus rapide et plus ergonomique.

Raccords À Bague

Coûts d’exploitation minimaux :
Temps d’assemblage réduit et disponibilité maximale du système. Conçu, testé et validé en tant que système permettant de produire des solutions hydrauliques qui respectent et dépassent les spécifications de performance.

Des performances a la pointe du marché :
Conformes aux normes DIN EN ISO 8434-1 et DIN 2353, les raccords à bagues sont des composants importants pour la transmission de la pression dans une large gamme d’applications.

MegaCrimp™

Dépasser les attentes :
Un seul embout convient pour tout et peut s’adapter à de nombreux modèles de tuyaux différents, à la fois sur une et deux tresses, acier ou textile, ce qui limite les références en stock. Plus de 600 000 cycles d’impulsion lors des tests de conception.

Joint d’étanchéité innovant et breveté :
L’insert en « C » unique de Gates permet une utilisation avec différentes constructions et épaisseurs de paroi, assurant une répartition uniforme des forces de sertissage pour former une surface d’étanchéité concentrique.

Conçu pour répondre aux défis en constante évolution posés par les applications, en répondant et en dépassant les multiples exigences de l’industrie et en établissant de nouvelles normes pour les tuyaux et les embouts hydrauliques. Des flexibles hydrauliques plus légers, plus solides et plus souples que les flexibles conventionnels.

Raccords à bagues dotés d’une technologie brevetée qui offrent une fiabilité et une sécurité exceptionnelles dans des conditions extrêmes. Des tests continus, la validation du système et la qualité « made in Germany » garantissent que ces produits non seulement respectent, mais dépassent les spécifications de performance, ce qui les rend exceptionnellement durables et performants, même dans les applications critiques.

Synchro Power™ Lineaire

Performances précises :
Matériau avancé à haute résistance à la traction pour des opérations fiables et efficaces. Diverses constructions, des plus légères au plus résistantes, pour de nombreuses applications différentes, offrant un mouvement synchrone précis avec une construction à câbles parallèles pour une tension uniforme et un fonctionnement fluide et silencieux.

Performance supérieure dans chaque application :
Longue durée de vie et renfort en acier à très haute résistance pour les applications les plus exigeantes. Le polyuréthane très résistant offre une excellente résistance à l’huile, aux produits chimiques et à l’eau. Aucune lubrification ou maintenance n’est nécessaire, ce qui réduit les temps d’arrêt et augmente le temps de fonctionnement.

Synchro-Power™ Flex

Des solutions sur mesure :
Cordons enroulés hélicoïdaux pour les entraînements de transmission haute puissance et une variété d’options de câbles d’acier et de qualités de résine pour répondre aux besoins d’applications spécifiques. Disponible en longueurs extrudées sur mesure de 1,5 à 22 m.

Performances supérieures :
Résistant à l’abrasion pour les applications les plus exigeantes, avec des courroies vraiment sans fin offrant une rigidité et une résistance accrues. Plage de températures de -30°C à +70°C.

Courroie Synchro-Power™ avec revêtements

Des possibilités de conception infinies :
Fiables et durables, ces courroies dentées ouvertes et sans fin avec plus de 30 matériaux de revêtements différents vous permettent d’obtenir le coefficient de frottement souhaité, une résistance accrue à l’abrasion ou un amorti adapté.

Finition supplémentaire :
Qu’il s’agisse d’arêtes ou de surfaces rectifiées et de tolérances serrées, de poinçonnage ou d’usinage de trous et de rainures ou d’usinage CNC de contours tridimensionnels, Gates TPU propose une gamme de solutions personnalisées pour obtenir les caractéristiques requises pour de nombreuses applications.

Disponibles en différents pas, constructions et profils, répondant à une large gamme d’applications, ces courroies à haute résistance conviennent aux applications de convoyages synchronisés, de transport, de traction et de levage. Avec d’innombrables options de personnalisation, nous trouvons des solutions pour divers besoins d’application. Les courroies en TPU de Gates offrent des solutions durables de transmission de puissance, de synchronisation et linéaires pour les industries et les applications exigeantes.

PowerGrip™ GT3

Une ingénierie exceptionnelle :
Des entraînements compacts, légers et économiques, utilisant des matériaux très avancés conçus pour réduire les coûts d’exploitation initiaux et continus. Haute résistance au saut de dents et faible bruit de fonctionnement intégré à la transmission.

Plusieurs options :
Disponibles en pas de 2MGT, 3MGT, 5MGT - les petits pas sont le choix optimal pour les entraînements haute performance avec des exigences élevées en matière de vitesses, de positionnement et de précision.

PowerGrip™ GT4

Optimisation des performances :
Disponibilité supérieure, fiabilité et coût total de possession. Une capacité de puissance élevée, pas de lubrification et pas d’étirement, une sécurité et une ergonomie améliorées, une résistance chimique améliorée et une large plage de températures - cette courroie a tout pour plaire.

Respectueux de la planète et des personnes :
Fabriqué avec un composé EPDM haute performance, le PowerGrip GT4 présente un risque environnemental réduit et un niveau sonore plus faible. Sans rouille et sans contamination par l’huile : il est plus sûr pour une utilisation dans un plus grand nombre d’applications.

Poly Chain® GT Carbon™ 5MGT

Nul besoin d’entretien :
Il n’est pas nécessaire de retendre constamment et aucune lubrification n’est nécessaire. Réduit les temps d’arrêt coûteux.

Performances supérieures :
La corde de traction en carbone robuste combine un étirement minimal avec une résistance extraordinaire. Rendement élevé et grande précision de transmission. Parfait pour les applications compactes.

PowerGrip™ HTD™ Twin Power™

Des performances excellentes :
Le tissu en nylon durable et résistant à l’usure des deux côtés des dents offre des capacités de charge élevées égales. Transmettant jusqu’à 100 % de sa charge nominale maximale de chaque côté de la courroie, ces courroies sont conçues pour fonctionner à des vitesses élevées et à des températures extrêmes, avec un profil de dent plus grand pour une capacité de performance accrue.

Maintenance réduite :
Les cordons de traction en fibre de verre offrent une haute résistance, une excellente durée de vie et une grande résistance à l’allongement. Le corps en néoprène résiste à l’usure due à la saleté, à la graisse, à l’huile et à l’humidité.

Courroie Linéaire LL PowerGrip™ GT

Haute précision de positionnement :
Une gamme complète de courroies à bouts libres pouvant facilement être coupées à la longueur souhaitée. Particulièrement adapté aux mouvements linéaires et au positionnement précis des machines-outils et des machines à coordonnées x-y.

Performance et longévité :
Les éléments de traction à haut module assurent la stabilité de la longueur et le corps en élastomère offre une protection contre la saleté, la graisse, l’huile et l’humidité. Sans entretien ou remise en tension requis, le revêtement de dent en nylon fournit une surface d’usure durable pour une longue durée de vie.

Gamme simplifiée :
Les câbles de traction en fibre de verre ou en acier dans les différents pas, s’adaptent parfaitement aux poulies profilées GT et aux dispositifs d’agrafage.

Technologie de pointe de courroie exceptionnellement durable, éliminant la nécessité de retension et de lubrification, résistante à l’abrasion et aux produits chimiques. Ces courroies innovantes offrent une solution d’entraînement plus propre et plus compacte avec une capacité de puissance élevée, ce qui les rend idéales pour les industries des machines-outils. Améliorer la sécurité, la fiabilité et la productivité là où une faible maintenance et une fiabilité sont essentielles.

Quad-Power™ 4

Sans entretien :
Grande stabilité sur les transmissions les plus difficiles et conçu pour durer. Prolongez la durée de fonctionnement de vos outils et de vos équipements mécaniques. Nul besoin d’entretien. Élimination des temps d’arrêt coûteux pour la remise en tension, la réparation et le remplacement. Technologie innovante de corde de traction, sans perte de tension dans les premières heures suivant l’installation, sans période de rodage ni de remise en tension.

Matériaux innovants :
Le crantage est optimisé afin de réduire la contrainte de flexion et d’améliorer l’efficacité. Le composé de caoutchouc EPDM assure des rendements énergétiques allant jusqu’à 98 % et une longue durée de vie avec moins de temps d’arrêt et une courroie résistante à l’usure à des températures extrêmes. Le faible allongement des cordes de traction en polyester garantit une tension stable tout au long de la durée de vie des courroies.

Polyflex™ JB™

Conception idéale pour un fonctionnement fluide :
Polyflex® est une courroie unique se singularisant par son angle de 60°, un dos rainuré, et conçue spécifiquement pour offrir une longue durée de vie dans des transmissions à poulies de faible diamètre. Conçu avec précision pour les entraînements compacts avec des rapports de vitesse élevés qui nécessitent un fonctionnement particulièrement fluide.

Courroies jumelées :
Configuration unique de deux, trois courroies ou davantage jumelées ensemble pour apporter une stabilité supplémentaire et une performance améliorée. Ce style de courroie jumelée peut être utilisé à la place des jeux de courroies simples, ce qui rend les courroies Polyflex® JB™ idéales pour les fraiseuses, les rectifieuses ou les perceuses, les tours, les entraînements de broche de machine et de nombreuses autres applications de machines-outils.

Micro-V®

Performances supérieures :
Les extrémités du « V » sont tronquées, ce qui confère aux nouvelles courroies Micro-V® une flexibilité accrue, une réduction de l’accumulation de chaleur et leur permet de fonctionner à des vitesses très élevées sur des poulies de plus petit diamètre.

Faible entretien :
Les courroies Micro-V de Gates se caractérisent par un fonctionnement extrêmement fluide et une résistance élevée aux huiles, à la chaleur et aux autres conditions défavorables. Les courroies durent plus longtemps que les alternatives pour que vos outils et équipements mécaniques fonctionnent plus longtemps.

Predator™

Courroies trapézoïdales leaders du marché :
D’une résistance extrême, elles offrent des capacités de charge inégalées. D’excellentes solutions de résolution de problèmes qui fonctionnent bien dans des applications extrêmement exigeantes. elles offrent la plus forte densité de puissance de toutes les courroies trapézoïdales et ne subissent quasiment aucun allongement grâce à l’utilisation de cordes de traction en aramide à module élevé et à haute résistance.

Temps d’arrêt minimal :
Nul besoin d'opérations de réglage régulier de la tension de pose : moins de maintenance, moins d'arrêts de production La double enveloppe textile permet une résistance extrême à l’abrasion et à l’usure. L’amélioration des mélanges de caoutchouc confère une excellente résistance aux huiles et à la chaleur.

Offrant des performances exceptionnelles, une conception compacte, des coûts de maintenance réduits et une durée de vie plus longue ; Ces courroies robustes à haute capacité de charge sont idéales pour une utilisation sur des machines et des machines-outils nécessitant des performances élevées et un fonctionnement fluide dans un espace limité, telles que les fraiseuses, les entraînements de tour, les entraînements de broche de machine à bois ou à métal et les équipements périphériques informatiques, ce qui permet de réaliser des économies significatives et d’améliorer la flexibilité de conception dans une multitude d’applications industrielles.