DET ÄR DAGS ATT
GÅ MED I UTVECKLINGEN

När vår värld fortsätter att utvecklas och den globala efterfrågan ökar är det viktigare än någonsin för industrier att söka innovativa, värdebaserade lösningar som minskar energikostnaderna och tar itu med ökande koldioxidutsläpp.

Gates® lösningar för kedjor till kilremmar erbjuder enastående kvalitetsprodukter som överträffar branschstandarder och drar nytta av av minskat underhåll och lägre miljöpåverkan.



BÄTTRE FÖR PRESTANDA, VINSTER OCH PLANETEN.

I mer än ett sekel har vi kontinuerligt gjort innovationer inom forskning, utveckling och teknik för att lösa dagens branschutmaningar och förutse morgondagens utmaningar.

BERÄKNA DIN
ENERGIBESPARING

I takt med att den globala efterfrågan ökar och energikostnaderna fortsätter att stiga utvecklar vi nya sätt att effektivisera din verksamhet – vilket bidrar till att spara resurser och minska den totala energiförbrukningen.

Prova vår kalkylator och se hur mycket energi du kan spara när du byter till våra tandremmar i dina drifter. Eller boka din kostnadsfria konsultation på plats med en av våra experter idag, som tittar på dina befintliga drivenheter och ger råd om hur optimering kan öka dina energi- och kostnadsbesparingar.

POLY CHAIN® CARBON™ VOLT™
ANTISTATIK. PRO POWER.

Genom att kombinera den senaste tekniken och patenerad antistatisk konstruktion säkerställer vårt marknadsledande Poly Chain® Carbon™ VOLT™ att alla dina applikationer fungerar enligt de högsta säkerhetsföreskrifter som finns.

Oöverträffad säkerhet:
Antistatiska egenskaper hjälper till att avleda elektricitet från drifter, vilket gör det till den enda kilrem på marknaden som uppfyller ISO 9563-standarder under sin livslängd. 

Robust kolfiber förstärkning:
Förbättra styrka och lastkapacitet med upp till 400 % mer än HTD-rem. 

Beständighet:
Nylontyg skyddar ytan från syror, kemikalier och vatten.

Perfekt lösning:
För krävande applikationer med ett ökat temperaturområde från -54°C till + 85°C

POWERGRIP™ GT4™
UPPFYLLER DINA HÖGA KRAV 

PowerGrip™ GT4™ kombinerar avancerad materialvetenskap och processteknik och är en kilremlösning för kompakta drifter. Den erbjuder större temperaturområde, förbättrad kemikalieresistens och högre kapacitet.

Temperatur:
Med ett temperaturområde på -40° till +120° (+140° intermittent) kan PowerGrip™ GT4™ driva fläktar där konventionella remmar slutar fungera

Utrymme:
Den högre kraftförmedlingen gör att du kan använda en kompakt kilrem

Beständighet:
Nylontyg skyddar ytan från syror, kemikalier och vatten

Underhåll:
Smörjningsfri konstruktion eliminerar oljekontaminering, och minskar underhållskostnaderna

Effektklassning:
Denna vitbok avslöjar oregelbundeten hos lyftbord och visar vår vetenskapliga metod för att testa vår PowerGrip™ GT4™.

SYNCHRO POWER™ LINEAR
EXAKT PRESTANDA I VARJE TILLÄMPNING

Få överlägsen prestanda i varje applikation med den intensiva styrkan och långvariga hållbarheten hos Gates TPU linjära kuggremmar.

Lägre vikt:
50 - 80% lättare än rullkedjans drift och förbättrad ergonomi med enkel montering och minskad vikt och kostnad för motorns drivenhet

Miljövänlig:
Erbjuder överlägsen motståndskraft mot oljor, kemikalier och vatten utan smörjning

Maximal styrka:
Minder anstränging högre hållfasthet hållfasthet

Livslängd:
Produktiviten är 3x bättre jämfört med stålkabel jämfört med stålkabel

Håll stillestånden nere:
Ökad drifttid utan underhåll


TANDREMSHJUL
FÅ UT DET BÄSTA AV DIN DRIFT

Idealiska för konventering av kedjedrifter. Finns i en rad storlekar och material, med bättre antistatiska egenskaper och nickelplätering för förbättrad korrosionsbeständighet.

Var flexibel:
Våra tandhjul ger din drift flexibilitet

Vibrationer:
Precisionstillverkade och balanserade för att minska vibrationer. Våra remhjul är utformade för längre livslängd och säkrare drift

Minska slitaget:
Utan metallslitage har våra underhållsfria remhjul för Poly Chain® 10 gånger längre livslängd än rullkedjans kedjehjul (och är snabbare och enklare att installera)

GATES WEBINAR

UTVECKLAS MED GATES® Vår värld förändras, så måste vi!

60 minuters insikt som hjälper dig att navigera och övervinna flera branschutmaningar både idag och i framtiden. Denna utbildning hålls på engelska

HUR KAN VI HJÄLPA TILL?