Gates est le leader européen du marché de la rechange des kits de courroie d'accessoires avec une couverture de gamme inégalée et un héritage OE. En 1917, nous avons révolutionné le secteur automobile avec la première courroie trapézoïdale. En 1945, Gates a inventé la première courroie crantée, connue également sous le nom de courroie de distribution. En 1979, nous avons mis au point la courroie poly-V, transformant ainsi la transmission automobile telle que nous la connaissons
Chacun de nos kits Micro-V® ABDS est de qualité équivalente ou supérieure à celle de la première monte, et offre une conception et une fiabilité optimales. Nous sommes l'un des seuls manufacturiers à produire à la fois les courroies et les composants métalliques, qui sont tous adaptés avec précision pour fonctionner parfaitement ensemble, exactement comme ils ont été montés en usine.
Nous assurons une disponibilité locale et fournissons une assistance technique de pointe pour vous aider à fournir la meilleure qualité et le meilleur service possible à vos clients.
Remplacement exact de l'équipement d'origine: Permet à l'alternateur de se découpler à chaque fois que le moteur décélère. Isole les vibrations pour des performances et un rendement du moteur plus doux , ainsi qu'une durée de vie accrue de la courroie et des composants. Conception brevetée inégalé par tout autre fournisseur.
Ajustement automatique de la courroie Micro-V® Conçue pour appliquer une force constante, tension automatique réduit l’entretien en éliminant la nécessité de retendre la courroie. Le maintien d'une tension optimale augmente la durée de vie des roulements et des accessoires, ainsi que de la courroie elle-même.
COURROIE Micro-V® Un niveau de première monte appliqué aux courroies poly-V transmet des couples nettement plus élevés que les courroies plates et trapézoïdales pour un même encombrement. Ultra silencieuses et conçues pour une plus grande efficacité et des performances optimales. Les courroies Micro-V® de Gates sont fabriquées à partir de matériaux et des procédés de fabrication de la plus haute qualité
Fonctionnement fiable dans des conditions extrêmes: Conception des poulies en acier ou en thermoplastique pour assurer une grande durabilité, une bonne dissipation de la chaleur et un bon amortissement. Conçu pour durer avec une résistance supérieure à la saleté, au sel, aux produits chimiques et d'autres polluants sous le capot. Qualité première monte pour pratiquement tous les véhicules en circulation aujourd'hui.
Améliorer le confort de conduite: Absorbe les vibrations du vilebrequin et prolonge la durée de vie des autres composants du système. Adaptation parfaite à l'équipement d'origine pour toutes les applications, couvrant tous les principaux modèles du marché.
La disponibilité est essentielle - nos kits Micro-V® sont un élément essentiel pour l'entretien des véhicules dans les ateliers. Vous pouvez compter sur Gates pour vous assurer de pouvoir répondre à la demande, grâce à notre production régionale, à nos délais de livraison rapides et à notre logistique - le tout soutenu par une assistance locale fiable.
Vous connaissez l’important de remplacer tous les composants d'un système d'entraînement par courroie en même temps. L'utilisation des kits Micro-V® de Gates facilite cette tâche: vous économisez de l'espace, du temps et du (re)travail, tout en offrant la meilleure qualité et la meilleure valeur à votre client (tout en protégeant ses conditions d'entretien et de garantie).
Votre guide pour l'inspection du système d'entraînement des courroies accessoires , le diagnostic précis des problèmes d'entraînement des courroies d’accessoires, des conseils de dépannage utiles et des instructions pour le montage des pièces de rechange.
Et découvrez pourquoi le kit Micro-V® est le seul choix pour une révision efficace et sûre du système d'entraînement par courroie accessoire
Nous y partageons nos connaissances avec des articles techniques pour vous, professionnels de la mécanique automobile. Faites-en votre destination privilégiée pour tout ce qui touche à la technologie, y compris les guides d'installation, les vidéos pratiques, la résolution de problèmes et bien plus encore.
Restez au courant des conseils techniques d'experts spécifiques aux véhicules et des webinaires en direct, ainsi que des dernières informations techniques sur les produits Gates.

Plus de 50 grands constructeurs automobiles choisissent d'équiper leurs véhicules de pièces Gates. Nos solutions pour le marché de la rechange offrent la même fiabilité et les mêmes performances.

Nous sommes l'un des seuls fabricants de première monte à produire nos propres composants métalliques pour nos kits Micro-V®. Vous pouvez être sûr que tout ce qui se trouve dans la boîte est authentique et de qualité Gates.

Notre vision, notre concentration et notre détermination à voir des opportunités dans chaque défi nous ont permis de devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Repousser les limites de la science des matériaux et de l'ingéniosité humaine pour concevoir des solutions spécifiques aux applications qui dépassentles attentes. La différence réside dans les détails.