Gates jest liderem w dziedzinie zestawów do układu napędu paska pomocniczego (ABDS) w Europie. W 1917 roku stworzyliśmy pierwszy na świecie gumowy pasek klinowy. W 1945 roku opracowaliśmy pierwszy pasek zębaty, znany jako pasek synchroniczny. W 1979 roku stworzyliśmy pasek wieloklinowy, który zrewolucjonizował układ przeniesienia napędu w motoryzacji.
Idealny zamiennik OE: umożliwia odłączenie alternatora za każdym razem, gdy silnik zwalnia. Redukuje poziom wibracji zapewniając płynniejszą pracę i wydajność silnika, jak również zwiększoną żywotność paska oraz komponentów. Opatentowana konstrukcja niespotykana u żadnego innego dostawcy.
Automatyczna regulacja napięcia paska Micro-V: zaprojektowany, aby utrzymywać stałą siłę – automatyczne napinanie umożliwia redukcję kosztów poprzez eliminację konieczności weryfikacji napięcia paska. Utrzymanie optymalnego napięcia wydłuża żywotność łożysk i elementów pomocniczych, a także samego paska.
Standard OE w paskach wieloklinowych: przenosi znacznie wyższe momenty niż paski płaskie lub klinowe V-belts przy takim samym zapotrzebowaniu na przestrzeń. Ultraciche paski Gates MICRO-V® opracowano dla większej efektywności i wydajności. Są produkowane przy użyciu najwyższej jakości materiałów i procesów produkcyjnych.
Niezawodne działanie w trudnych warunkach: stalowa i termoplastyczna konstrukcja zapewnia wysoką trwałość, odprowadzanie ciepła oraz tłumienie drgań w długim okresie pracy. Skonstruowane z myślą o trwałości i wyjątkowej odporności na brud, działanie soli, chemikaliów oraz innych zanieczyszczeń występujących pod maską silnika. Jakość OE gwarantuje dopasowanie do niemal każdego pojazdu.
Zwiększenie komfortu pracy układu napędowego: absorbuje wibracje z wału korbowego i wydłuża żywotność pozostałych elementów w układzie. Idealne dopasowanie i funkcjonowanie w większości zastosowań w dostępnych na rynku modelach aut.
Zestawy Gates Micro-V® są niezbędne do naprawy pojazdów. Dzięki lokalnej produkcji Gates, krótkiemu czasowi realizacji, sprawnej logistyce oraz wsparciu sprzedaży i technicznemu możesz mieć pewność, że sprostasz zapotrzebowaniu odbiorców.
Wiesz, jak ważna jest wymiana wszystkich elementów układu napędu paska pomocniczego w tym samym czasie. Stosowanie zestawów Gates MICRO-V® ułatwia to: oszczędzasz miejsce, czas i redukujesz nakład pracy, zapewniając jednocześnie najlepszą jakość i korzyści dla Twojego klienta (a także zapewniając odpowiednie standardy obsługi i gwarancji).
Twój poradnik diagnostyki układu napędu paska pomocniczego, przydatne wskazówki rozwiązywania problemów, a także instrukcje montażowe części zamiennych.
I odkryj, dlaczego zestaw Micro-V® jest jedyną opcją dla efektywnej i bezpiecznej wymiany układu napędu paska pomocniczego.
Portal, na którym dzielimy się wiedzą oraz publikujemy artykuły techniczne dla mechaników samochodowych. Korzystaj z naszego centrum technicznego, w tym poradników montażowych, materiałów wideo, rozwiązań problemów i innych.
Bądź na bieżąco z poradami technicznymi dotyczącymi konkretnych zastosowań, weż udział w seminariach online i zapoznaj się z najnowszymi informacjami o produktach Gates.

Ponad 50 czołowych producentów samochodów decyduje się na montaż produktów Gates w swoich pojazdach. Nasze rozwiązania na rynku wtórnym charakteryzują się tą samą niezawodnością i wydajnością.

Jesteśmy jednym z nielicznych producentów OE, którzy wytwarzają elementy metalowe do układu napędu paska pomocniczego (ABDS). Możesz być pewien, że wszystkie elementy w pudełku są wykonane zgodnie z najwyższymi standardami jakości Gates.

Nasza wizja, ukierunkowanie i determinacja do odkrywania nowych możliwości w każdym wyzwaniu ukształtowały naszą tożsamość. Przesuwamy granice materiałoznawstwa i ludzkiej kreatywności w projektowaniu rozwiązań do konkretnych zastosowań, które nieustannie przekraczają oczekiwania. Różnica tkwi w szczegółach.